??
CADモデル選択
K1180.55671
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1180 - Spring hinges aluminium profile tension spring hinges, 0.7 Nm
Bill of material
K1180.55671
BESTKIPP
Order No.
K1180.55671
MATERIAL
material
Aluminium
AUSF
version
spring closed
FARBE
Colour
colourless
W
Angle
°
A
width
55 mm
A1
Distance
38 mm
B
Length
67 mm
B1
Distance
48 mm
D
diameter
6.3 mm
D1
diameter
18 mm
S
thickness
4.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0650 kg
BS
Description
情報
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245590162
TYP
2
TYP1
4
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions